Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSA50

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSA50
EAN
5027590502498
UPC
051712525336
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
58.5 mm
Larghezza prodotto
18.2 mm
Peso prodotto
23.95 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
240 V
Tensione nominale CC
200 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
43 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
240 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSA
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.