Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSB100

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSB100
EAN
5027590502542
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
42.7 mm
Peso prodotto
65.7 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
600 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
81.7 mm
Dimensioni di fissaggio
M10
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Contatti laterali con fissaggio a bullone
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
600 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSB
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.