Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSB20

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSB20
EAN
5027590639125
Lunghezza/profondità del prodotto
8.3 mm
Altezza prodotto
8.1 mm
Larghezza prodotto
63.8 mm
Peso prodotto
7.75 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
20A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
600 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
63.8 mm
Dimensioni di fissaggio
M3
Tipo di corrente
AC
Classe
Classe aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
600 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSB
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.