Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GSB50
|
| EAN |
5027590502580
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
185 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
81 mm
|
| Peso prodotto |
33.65 g
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
100 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Capacità di interruzione nominale |
100 kA
|
| Tensione nominale CA |
600 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
64 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M6
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Forma del fusibile |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
GSB
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|