Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSD150

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 150 A, AC 180 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSD150
EAN
5027590502603
Lunghezza/profondità del prodotto
17.3 mm
Altezza prodotto
18.2 mm
Larghezza prodotto
58.4 mm
Peso prodotto
22.9 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
150 A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
180 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
41.8 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
180 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSD
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.