Cartuccia fusibile, extra-rapido, 35 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 17 x 80 mm, aR, BS, ultrarapido
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GSGB35
|
| EAN |
5027590502740
|
| UPC |
051712392280
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
33.55 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL Recognized
|
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Potere di apertura |
100 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
100 kA
|
| Tensione nominale CA |
660 V
|
| Tensione nominale CC |
400 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
61.8 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M6
|
| Tipo di corrente |
AC/DC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Perdite di potenza (W) |
9.3 W
|
| Forma del fusibile |
Terminali con fissaggio a bullone
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tipo di imballaggio |
Norme
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
GSG
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|