Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSGB45

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 45 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 17 x 80 mm, aR, BS, ultrarapido

General specifications

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSGB45
EAN
5027590502771
UPC
051712392303
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
33.3 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
45 A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
660 V
Tensione nominale CC
400 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
61.8 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
10.8 W
Forma del fusibile
Terminali con fissaggio a bullone
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
660 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSG
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.