Cartuccia fusibile, corsa rapida, 85 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 36 x 95 mm, aR, BS, ultrarapido
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GSGB85
|
| EAN |
5027590502825
|
| UPC |
051712521055
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
19 mm
|
| Altezza prodotto |
35.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
76.9 g
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
85 A
|
| Potere di apertura |
100 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Capacità di interruzione nominale |
100 kA
|
| Tensione nominale CA |
660 V
|
| Tensione nominale CC |
400 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
72 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M8
|
| Tipo di corrente |
AC/DC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Perdite di potenza (W) |
20 W
|
| Forma del fusibile |
Doppi contatti con fissaggio a bullone sfalsati, un cilindro
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
GSG
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|