Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSIPAL

Kit indicatore di sgancio, corsa rapida, 1,5 A, CA 250 V, BS, con indicatore, tipo di applicazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann accessorio per indicatore di scatto extra-rapido
Sigla catalogo
GSIPAL
EAN
5996516024607
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
13 g
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
BS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.