Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSIPBL

Eaton Bussmann series Accessorio indicatore di intervento extra-rapido della serie Eaton Bussmann, fusibili GSA GSD a basso rating, con indicatore,

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann accessorio per indicatore di scatto extra-rapido
Sigla catalogo
GSIPBL
EAN
5996516027585
UPC
051712392334
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
114 mm
Peso prodotto
13 g
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Recognized

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.