Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSIPBS

Kit indicatore di sgancio, corsa rapida, 1,5 A, CA 600 V, BS, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann accessorio per indicatore di scatto extra-rapido
Sigla catalogo
GSIPBS
EAN
5996516027592
UPC
051712485005
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
114 mm
Peso prodotto
0.45 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.