Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSL2000

Eaton Bussmann series indicatore di sgancio ad alta velocità, 1300 VAC, 825 Vdc, Con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
GSL2000
EAN
5027590502849
UPC
051712392358
Lunghezza/profondità del prodotto
122 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
8 mm
Peso prodotto
0.91666667 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS88

Dati elettrici

Tensione nominale
1300 VAC, 825 Vdc

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.