Cartuccia fusibile, corsa rapida, 680 A, AC 800 V, BS88, 80 x 180 mm, aR, BS, ultrarapido
| Nome prodotto |
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
GSMJ680
|
| EAN |
5996516024669
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
157 mm
|
| Peso prodotto |
1374 g
|
| Conformità |
CE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
680 A
|
| Potere di apertura |
100 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
aR (protezione parziale semiconduttori)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Capacità di interruzione nominale |
100 kA
|
| Tensione nominale CA |
800 V
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
113 mm
|
| Dimensioni di fissaggio |
M10
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Forma del fusibile |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tensione nominale |
800 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
GSMJ
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|