Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSMK400

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1000 V, BS88, 60 x 70 x 155 mm, aR, BS, ultra rapido

General specifications

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSMK400
EAN
5996516024706
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
763 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
1000 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
130 mm
Dimensioni di fissaggio
M10
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
1000 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSMK
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.