Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GSMK63
Codice del modello: 63A 1000V AC FUSE LINK- SFE8350063

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 1000 V, BS88, 18 x 145 mm, aR, BS, ultra rapido

General specifications

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
GSMK63
EAN
5027590502863
Lunghezza/profondità del prodotto
17.5 mm
Altezza prodotto
17.5 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
44 g
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Certificazione/i
BS88
Codice modello
63A 1000V AC FUSE LINK- SFE8350063

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
100 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
100 kA
Tensione nominale CA
1000 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
130 mm
Dimensioni di fissaggio
M6
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Forma del fusibile
Terminali di fissaggio a dado
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
1000 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
GSMK

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.