Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

GUAB360

Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body, Feraloy iron alloy, B shape, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body
Catalog Number
GUAB360
UPC
782274461953
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.3 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Caratteristiche prodotto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Shape
B
Trade size
1"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.