Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HGLS8C

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #1/0-8 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 3", Set screw

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS8C
UPC
784564114136
Product Weight
0.71 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
150°C
Lug material
Copper
Thread
Threadless
Trade size
3"
Lug size
#1/0-8 AWG
Material
Malleable iron
Type
Set screw

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.