Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HUB2

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3/4", Space-Saver

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB2
UPC
782274490366
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No 18
UL514B

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.