Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HUB4

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4", Space-Saver

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB4
UPC
782274490380
Product Length/Depth
2.16 in
Product Height
1.98 in
Product Width
2.16 in
Product Weight
0.25 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.