Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HUB6

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 2", Space-Saver

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB6
UPC
782274490403
Product Length/Depth
2.93 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.93 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No 18
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.