Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HUB9

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3-1/2", Space-Saver

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB9
UPC
782274490434
Product Length/Depth
4.64 in
Product Height
3.02 in
Product Width
4.64 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No 18
UL514B

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.