Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IFPM33-0200

Sistema di filtrazione idraulica non collegato alla linea Eaton IFPM 33, IFPM 33.10VG.10.B.V.-.P114.D05.VP01.VS5.-.A, 10 VG, microfibra di vetro (VG), 700 mm²/s, 29,1 l/min

Specifiche generali

Nome prodotto
Sistema di filtrazione idraulica non collegato alla linea Eaton IFPM 33
Sigla catalogo
IFPM33-0200
Lunghezza/profondità del prodotto
1105 mm
Altezza prodotto
1610 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
238 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
Codice modello
IFPM 33.10VG.10.B.V.-.P114.D05.VP01.VS5.-.A

Caratteristiche prodotto

Tipo elemento filtrante
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno (DIN 24550-4)
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Microfibra di vetro (VG)
Portata - max
29.1 l/min
Frequenza nominale - max
60 Hz
Temperatura di esercizio - max
104 °F
Temperatura di esercizio - min
32 °F
Tensione nominale - max
415 V
Tasso di ritenuta
10,0 µm
Adatto per
Olio idraulico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.