Eaton Scheda Mini-slot Industrial Gateway per UPS
| Nome prodotto |
Scheda unità di interfaccia industriale gigabit Eaton
|
| Sigla catalogo |
INDGW-M2
|
| UPC |
743172101884
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2.6 in
|
| Altezza prodotto |
1.7 in
|
| Larghezza prodotto |
5.2 in
|
| Peso prodotto |
0.18 lb
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Industrial Gateway Card (Modbus TCP/RTU)
|
| Tipo |
Scheda di rete e Modbus (PCP/RTU)
|
| Tipo slot scheda |
Mini-Slot
|
| Temperatura di esercizio - Max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
0 °C
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Interfaccia di rete
|
| Contenuto della confezione |
Manuale dell'utente
Cavo di configurazione USB, 1,5 m Scheda Mini-slot Industrial Gateway |