Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

INDRELAY-MS
Industrial Relay Card-MS

Industrial Relay Card-MS

Specifiche generali

Nome prodotto
Scheda industrial relay UPS di Eaton
Sigla catalogo
INDRELAY-MS
EAN
6430028225507
UPC
743172070814
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
Industrial Relay Card-MS

Caratteristiche dei rivelatori IDSIG

Potenza nominale
0 A
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri

Caratteristiche dei rivelatori di intrusione

Accessori
Capacità
0 Ah
Corrente nominale
0 A

Caratteristiche aggiuntive

Accessori
Corrente nominale
0 A
Ricambio
Tipo
Scheda relè

Caratteristiche della scheda relè di rete

Accessori
Capacità
0 Ah
Tipo slot scheda
Mini-Slot
Corrente nominale
0 A
Potenza nominale
0 A
Temperatura di esercizio - Max
40 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Ricambio
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.