Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

INX6559B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover, Duplex, Brass, One square face single or double receptacle

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 27R cover
Catalog Number
INX6559B
UPC
662276408562
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.001 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Material
Brass
Type
One square face single or double receptacle
Cover type
Duplex

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.