Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65DBLLEG7010

Eaton i-P65 Kit di segnalazione bifacciale, ISO7010

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Set da 4 pittogrammi
Sigla catalogo
IP65DBLLEG7010
EAN
5018987026215
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
110.5 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Certificazione/i
CE

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Compatibilità
i-P65
Direzione
Altro
Direzione della freccia
Altro - ISO 7010
Significato pittogramma
Via di fuga
Modello
Adesivo
Numero di lati
Bifacciale

Esporta le caratteristiche del prodotto