Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65LEDEX230CG

Apparecchi per la segnalazione delle uscite di emergenza CEAG i-P65 S CG-S, bifacciale, alimentatore LED incluso e tecnologia CG-S (20 indirizzi), senza kit pittogrammi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton i-P65 LED CPS Emergency luminaire
Sigla catalogo
IP65LEDEX230CG
EAN
5018987026222
Lunghezza/profondità del prodotto
263 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
False
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Monofacciale/Bifacciale
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Fattore di potenza
0.51
Con connessione per commutazione a distanza
False
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento plug in
Alimentazione di sistema max
3.6 W
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - min
220 V
Tensione nominale CC
240 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-15 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
7035
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
plastica
Colore alloggiamento
Grigio
Materiale di rivestimento
Plastica trasparente
Tipo etichettatura
Adesivo
Pittogramma incluso
False
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK10
Distributore luce
lente/ottica/pannello diffusore
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Visibilità
18 m
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto