Eaton i-P65 Kit di segnalazione A faccia singola, ISO7010
| Nome prodotto |
Apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Set da 4 pittogrammi
|
| Sigla catalogo |
IP65LEG7010
|
| EAN |
5018987026277
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
190 mm
|
| Altezza prodotto |
2 mm
|
| Larghezza prodotto |
110.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Compatibilità |
i-P65
|
| Direzione |
Altri
|
| Direzione della freccia |
Altro - ISO 7010
|
| Significato pittogramma |
Via di esodo
|
| Modello |
Altri
|
| Numero di lati |
A faccia singola
|