Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65PHA3HCGL

Eaton i-P65 Plus, Illuminazione di sicurezza, via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP65, 380lm, autonomia 3 h, Alluminio

Specifiche generali

Nome prodotto
Apparecchio d'illuminazione di emergenza Eaton i-P65 Plus SC
Sigla catalogo
IP65PHA3HCGL
EAN
5018987233354
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
80.5 mm
Larghezza prodotto
167.9 mm
Peso prodotto
2.25 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione della batteria
4.8 V
Qualità batteria
NiCd
Prova del filo incandescente
850 °C
Classe di protezione
I
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP65
Modo
Ritentivo / Non ritentivo (R/NR)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
6.5 W
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Periferico (batteria singola)
Tipo di tensione
CA
Fattore di potenza
0.5
Impianto elettrico
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento plug-in
Alimentazione di sistema max
3.2 W
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
60000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Pot. appar. con alim. da rete(50 cd)
21.7 VA
Pot. eff. con alim. da rete (50 cd)
10.7 W
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Durata in esercizio nominale - min
3 hour
Durata in esercizio nominale - max
3 hour
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Alluminio
Colore alloggiamento
Grigio
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Tipo etichettatura
altro
Pittogramma incluso
False
Lunghezza interna
340 mm
Larghezza interna
80 mm
Altezza/profondità interna
168 mm
Numero di poli (in cifre)
4
Resistenza agli impatti
IK08
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
380 lm
Temperatura di colore - max
6200 K
Temperatura di colore - min
6200 K
Distributore luce
lente focus
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
illuminazione uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70-79
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Numero di teste illuminanti
1
Terminale connessione dati
1,5 mm²
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
2.5mm²
Funzioni di monitoraggio
CGLine+

Esporta le caratteristiche del prodotto