Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65PHACGS

Eaton Apparecchio di emergenza i-P65+ H, custodia in alluminio, tecnologia a riflettore a fascio concentrato per illuminazione delle vie di esodo, tecnologia CG-S

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
Sigla catalogo
IP65PHACGS
EAN
5018987233316
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
80.5 mm
Larghezza prodotto
167.9 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Classe di protezione
I
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True
Grado di protezione
IP65
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
False
Supporto lampada
Nessuno
Tipo di indicatore
Non pertinente
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Fattore di potenza
0.87
Con connessione per commutazione a distanza
False
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento plug in
Alimentazione di sistema max
9.3 W
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - min
220 V
Tensione nominale CC
240 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-20 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Adatto per la commutazione in standby
No
Adatto per circuito continuo
No
Numero RAL alloggiamento (simile)
9016
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
alluminio
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Plastica trasparente
Pittogramma incluso
False
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK08
Temperatura di colore - max
5000 K
Temperatura di colore - min
5000 K
Distributore luce
Riflettore
Funzione
Illuminazione delle vie di esodo
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Flusso luminoso in modalità standby
590 lm
Con comando a distanza
No
Emissione di luce costante (CLO)
No
Unità di controllo intercambiabile
No

Esporta le caratteristiche del prodotto