Eaton Apparecchio di emergenza i-P65+ L, custodia in alluminio, tecnologia a riflettore a fascio aperto per l’illuminazione antipanico o per spazi aperti, tecnologia CG-S
| Nome prodotto |
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
|
| Sigla catalogo |
IP65PLACGS
|
| EAN |
5018987233309
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
340 mm
|
| Altezza prodotto |
80.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
167.9 mm
|
| Peso prodotto |
1.65 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Qualità batteria |
Non applicabile
|
| Conformità utilizzo in ambiente esterno |
True
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Con fonte luminosa |
False
|
| Supporto lampada |
Nessuno
|
| Tipo di indicatore |
Non pertinente
|
| Attrezzatura di monitoraggio |
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
|
| Sistema di alimentazione |
centrale (batteria centrale)
|
| Tipo di tensione |
CA/CC
|
| Fattore di potenza |
0.87
|
| Con connessione per commutazione a distanza |
False
|
| Classe di efficienza energetica |
A
|
| Sezione trasversale del conduttore |
2.5
|
| Tipo connessione |
Collegamento plug in
|
| Alimentazione di sistema max |
9.3 W
|
| Tipo di dispositivo di controllo |
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
|
| Tipo di cablaggio |
adatto per cablaggio passante
|
| Tensione nominale AC - min |
220 V
|
| Tensione nominale CC |
240 V
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max |
40 °C
|
| Adatto per la commutazione in standby |
No
|
| Adatto per circuito continuo |
No
|
| Numero RAL alloggiamento (simile) |
9016
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a soffitto
|
| Materiale alloggiamento |
alluminio
|
| Colore alloggiamento |
Bianco
|
| Materiale di rivestimento |
Plastica trasparente
|
| Pittogramma incluso |
False
|
| Numero di poli (in cifre) |
3
|
| Resistenza agli impatti |
IK08
|
| Temperatura di colore - max |
5000 K
|
| Temperatura di colore - min |
5000 K
|
| Distributore luce |
Lente focale
|
| Funzione |
Illuminazione delle vie di esodo
|
| Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D |
False
|
| Flusso luminoso in modalità standby |
770 lm
|
| Con comando a distanza |
No
|
| Emissione di luce costante (CLO) |
No
|
| Unità di controllo intercambiabile |
No
|