Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IP65PLPCGS
I-P65 PLUS L CG-S, WIDE BEAM SYM PC

apparecchio d'illuminazione di emergenza Eaton i-P65+ L, involucro PC, con ottiche simmetriche a fascio aperto, per illuminazione antipanico / aree aperte, tecnologia CG-S

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
Sigla catalogo
IP65PLPCGS
EAN
5018987233118
Lunghezza/profondità del prodotto
340 mm
Altezza prodotto
80.5 mm
Larghezza prodotto
167.9 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
I-P65 PLUS L CG-S, WIDE BEAM SYM PC

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Temperatura ambiente consentita - Min
-20 °C
Temperatura ambiente consentita - max
40 °C
Classe di protezione
I
Grado di resistenza agli urti (IK)
IK 08
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP65
Modo
Permanente / Non permanente (SA/SE)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
6.4 W
Attrezzatura di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Centrale (alimentazione centralizzata)
Tipo di tensione
CA/CC
Consumo di corrente a 220 V CC
40 mA
Potenza apparente con alimentazione da rete
15.6 VA
Potenza effettiva con alimentazione da rete
9.3 W
Fattore di potenza
0.87
Impianto elettrico
Circuito continuo/Circuito d’emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Connessione plug-in
Alimentazione di sistema max
9.3 W
Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C
60000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Tensione nominale CC
220 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-20 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Corrente di spunto
3
Adatto per la commutazione in standby
Sì
Adatto per circuito continuo
Sì
Numero RAL alloggiamento (simile)
9016
Metodo di montaggio
Montaggio a soffitto
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
plastica trasparente
Temperatura superficiale ridotta
True
Pittogramma incluso
False
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK08
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchio di emergenza per vie di fuga ed illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
590 lm
Flusso luminoso con funzionamento di emergenza
770 lm
Temperatura di colore - max
5000 K
Temperatura di colore - min
5000 K
Distributore luce
Lente focale
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
80
Flusso luminoso in modalità standby
770 lm
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
Collegamento a innesto
Tensione di esercizio - Max
240 V
Tensione di esercizio - Min
220 V
Flusso luminoso - Max
770 lm
Flusso luminoso - Min
770 lm
Colore acc. luce EN 12464-1
Freddo >5300 K
Temperatura di colore
5000 K
Flusso luminoso
770 lm
Tecnologia
LED
Applicazione
Acc EN 1838
Adatto per
Illuminazione di emergenza
Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza effettiva (W)
9.3 W
Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza apparente (VA)
15.6 VA
Flusso luminoso nominale
770 lm
Funzioni di monitoraggio
Tecnologia CG
Tecnologia STAR
Tecnologia STAR+
Con comando a distanza
No

Esporta le caratteristiche del prodotto