Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IXL70F150

Eaton Bussmann series fusibile extra rapido per Nord America, 600V, 150 A, Nessuno, Fusibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
IXL70F150
EAN
5027590022422
UPC
051712845182
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
282 g
Conformità
Conforme a RoHS

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
150 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
CA
Tensione nominale CA
700 V
Dimensioni di fissaggio
M10
Passo dei collegamenti, da centro a centro
97.2 mm
Tipo di corrente
AC
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrale
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
700 V
Tipo
Fusibile
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.