Eaton Bussmann series fusibile extra rapido per Nord America, 600V, 350A, Nessuno, Fusibile
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
|
| Sigla catalogo |
IXL70F350
|
| EAN |
5027590100427
|
| UPC |
051712241724
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
134 mm
|
| Peso prodotto |
282 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
350 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
No
|
| Categoria d'uso |
Altro
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale CA |
700 V
|
| Dimensioni di fissaggio |
M10
|
| Passo dei collegamenti, da centro a centro |
97.2 mm
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Forma del fusibile |
Contatti con fissaggio a bullone centrale
|
| Colore |
Nessuno
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Tipo di imballaggio |
Norme
|
| Tensione nominale |
700 V
|
| Tipo |
Fusibile
|
| Sistema fusibile (in base a IEC 60269) |
Altro
|