Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

IXL70F450

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 700 V, DC 700 V, 52 x 164 mm, aR, UL, con indicatore di sgancio

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile extra rapido per Nord America
Sigla catalogo
IXL70F450
EAN
5027590087094
Lunghezza/profondità del prodotto
164 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
52 mm
Peso prodotto
520 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL 248-13

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
Altro
Tipo di tensione
CA
Tensione nominale CA
700 V
Dimensioni di fissaggio
Altro
Passo dei collegamenti, da centro a centro
137.6 mm
Tipo di corrente
AC
Forma del fusibile
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
700 V
Tipo
Fusibile
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.