Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

JUSN42B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn JUSN junction box, Reinforced polyethylene terephthalate (PET), Surface mount

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn JUSN junction box
Catalog Number
JUSN42B
UPC
662276411692
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.63 in
Product Width
2 in
Product Weight
2.5 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Reinforced polyethylene terephthalate (PET)
Mounting method
Surface

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.