Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

JW4

Portafusibili, bassa tensione, 630 A, AC 415 V, BS88/J, BS, IEC, centri 92 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
JW4
EAN
5027590099370
Lunghezza/profondità del prodotto
0.001 mm
Altezza prodotto
0.001 mm
Larghezza prodotto
0.001 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
MJ31
RJ31
SJ31
SJ28

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.