Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

K100S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K100S
UPC
782274756455
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
0.31 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.