Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

K200CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K200CM
UPC
784564002716
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
0.31 in
Product Width
3.19 in
Product Weight
2.08 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.