Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

K250CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 2-1/2" or 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM
UPC
784564002723
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2" or 3"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.