Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

K50CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50CM
UPC
784564002679
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
0.19 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.23 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.