Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

K50S

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Sheet steel, 1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50S
UPC
782274756431
Product Length/Depth
3.875 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1.313 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.