Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LB107

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB107
UPC
782274516400
Product Length/Depth
12.69 in
Product Height
7.06 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
16.05 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LB
Trade size
4"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.