Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LCC2

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3/4", For use with outside rail tray

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC2
UPC
782274128627
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
3.44 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.715 lb
Certifications
UL467

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.