Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LCC9

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3-1/2", For use with outside rail tray

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC9
UPC
782274128719
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
7.31 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
4.3 lb
Certifications
UL467

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.