Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LCCF1

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1/2", For use with inside rail tray

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF1
UPC
782274130873
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.13 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.72 lb
Certifications
UL467

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.