Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LL200M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LL shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LL200M CG
UPC
662277002523
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
4.12 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
4.97 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover
Material
Malleable iron
Trade size
2"
Shape
LL

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.