Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LNR4

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR4
UPC
782274705354
Product Length/Depth
2.06 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Polypropylene
Trade size
1-1/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.