Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LNR9

Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner, Polypropylene, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LNR conduit liner
Catalog Number
LNR9
UPC
782274705415
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
4.06 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.14 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Polypropylene
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.