Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LR100M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LR shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LR100M CG
UPC
662277002554
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.9 in
Product Weight
1.57 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Shape
LR

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.